Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu vícekanálový, ruční

Pro dvojtlačítkové ovládání až 16 RF přijímačů ve 4 skupinách. Možnost centrálního vypnutí všech přijímačů.
Napájení: Li článek CR 2450 (součást dodávky)
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 32
Automatické omezení doby vysílání: 60 s
Pracovní teplota: -20 °C až +50 °C
Rozměry: 131 x 50 x 37 mm
zobrazit více
Kód produktu
3299-96908 C
Varianta
slonová kost

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299-96908 C
2 206,00 Kč
3299-96908 C
3299-96908 33
2 371,00 Kč
3299-96908 33
3299-96908 35
2 371,00 Kč
3299-96908 35
3299-96908 S
2 206,00 Kč
3299-96908 S

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou