Košík 0

Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu vícekanálový, ruční

Pro dvojtlačítkové ovládání až 16 RF přijímačů ve 4 skupinách. Možnost centrálního vypnutí všech přijímačů.
Napájení: Li článek CR 2450 (součást dodávky)
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 32
Automatické omezení doby vysílání: 60 s
Pracovní teplota: -20 °C až +50 °C
Rozměry: 131 x 50 x 37 mm
zobrazit více
Kód produktu
3299-96908 35
Varianta
teracotta

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu vícekanálový, ruční, slonová kost 3299-96908 C 2 088,00  Kč
Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu vícekanálový, ruční, šampaňská 3299-96908 33 2 244,00  Kč
Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu vícekanálový, ruční, teracotta 3299-96908 35 2 244,00  Kč
Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu vícekanálový, ruční, tmavě šedá 3299-96908 S 2 088,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT