Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu jednokanálový, ruční

Napájení: Li článek 3 V, typ CR2430 (je součástí dodávky)
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 1
Automatické omezení doby vysílání: 60 s
Součástí dodávky je plastový držák pro nástěnnou montáž.
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 39,5 × 77 × 10 mm (40 × 80 × 12,5 mm včetně držáku)
Neumísťovat na kovovou podložku.
zobrazit více
Kód produktu
3299-13908

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299-13908
1 240,00 Kč
3299-13908

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou