Vysílač RF čtyřkanálový, s křížovým ovladačem, ruční
Napájení: Li článek 3 V, typ CR1632 (je součástí dodávky)
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 4
Automatické omezení doby vysílání: 60 s
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 26 × 64 × 10 mm
Neumísťovat na kovovou podložku.
zobrazit více
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 4
Automatické omezení doby vysílání: 60 s
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 26 × 64 × 10 mm
Neumísťovat na kovovou podložku.
- Kód produktu
- 3299-45908
POPIS
Napájení: Li článek 3 V, typ CR1632 (je součástí dodávky)
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 4
Automatické omezení doby vysílání: 60 s
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 26 × 64 × 10 mm
Neumísťovat na kovovou podložku.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 91,0 kB |