Košík 0

Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu čtyřkanálový, ruční

Napájení: Li článek 3 V, typ CR2430 (je součástí dodávky)
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 4
Automatické omezení doby vysílání: 60 s
Součástí dodávky je plastový držák pro nástěnnou montáž.
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 39,5 × 77 × 10 mm (40 × 80 × 12,5 mm včetně držáku)
Neumísťovat na kovovou podložku.
zobrazit více
Kód produktu
3299-43908

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu čtyřkanálový, ruční 3299-43908 1 267,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT