Košík 0

Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojtlačítkový, nástěnný

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyšle odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat jeden nebo dva přijímače).
Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)
Počet ovládaných kanálů: 2
Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Automatické omezení doby vysílání: 60 s
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Vysílání a pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.
Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčíků nebo vrutů).
Neumísťovat na kovovou podložku!
zobrazit více
Kód produktu
3299E-A21908 01
Design
Time®, Element®
Varianta
bílá / ledová bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojtlačítkový, nástěnný, Time®, Element®, bílá / ledová bílá 3299E-A21908 01 1 475,00  Kč
Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojtlačítkový, nástěnný, Element®, Time®, bílá / bílá 3299E-A21908 03 1 475,00  Kč
Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu dvojtlačítkový, nástěnný, Element®, bílá / ledová šedá 3299E-A21908 04 1 516,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT