Košík 0

Tablo tlačítkové audio, pro 2 tlačítkové moduly

Výběh
Přední deska z ušlechtilé oceli tloušťky 3 mm s antikorozní povrchovou úpravou.
Audiomodul a tlačítka s podsvětlením v režimu den/noc a při komunikaci s vnitřní stanicí.
Vyměnitelné jmenovky jsou vybaveny ochranou proti vyjmutí.
Tlačítkové tablo musí být vybaveno dvěma tlačítkovými moduly, jednoduchými a/nebo s vestavěným snímačem IC karet (13,56 MHz).
Počet jednotek spotřeby: 14 (bez použitých funkčních modulů)
Rozměry (v × š × h): 274 × 125 × 39 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +70 °C
Instalace pod omítku s krabicí o velikosti 1/3.
Pro instalaci na omítku je nutné použít ještě krycí stříšku o velikosti 1/3.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010X0005
Typové číslo
M21013N6-S-02
Varianta
velikost 1/3 (125 mm), ušlech. ocel, audio modul, volné místo pro 2 tlač. moduly

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/1, velikost 1/1 (125 mm) 2TMA210010A0007 Na dotaz
Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/2, velikost 1/2 (125 mm) 2TMA210010A0008 Na dotaz
Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/3, velikost 1/3 (125 mm) 2TMA210010A0009 Na dotaz
Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/4, velikost 1/4 (125 mm) 2TMA210010A0010 Na dotaz
Kryt tlačítkového tabla, velikost 1/5, velikost 1/5 (125 mm) 2TMA210010A0013 Na dotaz
Kryt tlačítkového tabla, velikost 2/3, velikost 2/3 (125 mm) 2TMA210010A0011 Na dotaz
Kryt tlačítkového tabla, velikost 2/4, velikost 2/4 (125 mm) 2TMA210010A0012 Na dotaz
Kryt tlačítkového tabla, velikost 2/5, velikost 2/5 (125 mm) 2TMA210010A0014 Na dotaz
Tablo tlačítkové audio, pro 1 tlačítkový modul, velikost 1/2 (125 mm), ušlech. ocel, audio modul, volné místo pro 1 tlač. modul 2TMA210010X0004 Na dotaz
Tablo tlačítkové audio, pro 2 tlačítkové moduly, velikost 1/3 (125 mm), ušlech. ocel, audio modul, volné místo pro 2 tlač. moduly 2TMA210010X0005 Na dotaz
Tablo tlačítkové video, pro 1 tlačítkový modul, velikost 1/3 (125 mm), ušlech. ocel, kamerový modul, audio modul, volné místo pro 1 tlač. modul 2TMA210010X0006 Na dotaz
Tablo tlačítkové video, pro 2 tlačítkové moduly, velikost 1/4 (125 mm), ušlech. ocel, kamerový modul, audio modul, volné místo pro 2 tlač. moduly 2TMA210010X0007 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT