Tablo tlačítkové video, pro 1 tlačítkový modul

Výběh

Přední deska z ušlechtilé oceli tloušťky 3 mm s antikorozní povrchovou úpravou.
Snímací úhel videokamery: 86° horizontálně, 67° vertikálně, 104° diagonálně
Mechanické natočení kamery: ±15° horizontálně i vertikálně
Možnost připojení externí analogové kamery.
Vestavěné IR osvětlení snímané oblasti, vestavěné vyhřívání pro zamezení zamlžení kamery.
Audiomodul a tlačítka s podsvětlením v režimu den/noc a při komunikaci s vnitřní stanicí.
Vyměnitelné jmenovky jsou vybaveny ochranou proti vyjmutí.
Tlačítkové tablo musí být vybaveno jedním tlačítkovým modulem, jednoduchým nebo s vestavěným snímačem IC karet (13,56 MHz).
Počet jednotek spotřeby: 20 (bez použitého funkčního modulu)
Rozměry (v × š × h): 274 × 125 × 41 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +70 °C
Instalace pod omítku s krabicí o velikosti 1/3. Pro instalaci na omítku je nutné použít ještě krycí stříšku o velikosti 1/3.


zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010X0006
Typové číslo
M21323N3-S-02
Varianta
velikost 1/3 (125 mm), ušlech. ocel, kamerový modul, audio modul, volné místo pro 1 tlač. modul

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010A0007
Na dotaz
2TMA210010A0007
2TMA210010A0008
Na dotaz
2TMA210010A0008
2TMA210010A0009
Na dotaz
2TMA210010A0009
2TMA210010A0010
Na dotaz
2TMA210010A0010
2TMA210010A0013
Na dotaz
2TMA210010A0013
2TMA210010A0011
Na dotaz
2TMA210010A0011
2TMA210010A0012
Na dotaz
2TMA210010A0012
2TMA210010A0014
Na dotaz
2TMA210010A0014
2TMA210010X0004
Na dotaz
2TMA210010X0004
2TMA210010X0005
Na dotaz
2TMA210010X0005
2TMA210010X0006
Na dotaz
2TMA210010X0006
2TMA210010X0007
Na dotaz
2TMA210010X0007

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou