Modul hlasový/kamerový s hlasovou syntézou (135 mm)

Kombinovaný modul pro venkovní tabla (kryty VIDEO tabel).
S integrovaným kamerovým a audio modulem.
Kamerový modul s úhlem záběru 130°.
Možnost hlasové syntézy v CZ lokalizaci.
Integrovaná indukční smyčka (pro naslouchátka).
Integrované LED pro zobrazení provozního stavu (vyzvánění, probíhající hovor, otevření dveří).
Připojení zámku a podpora lokálního napájení.

Rozměry (v × š × h): 143 × 97 × 28 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA200160N0044
Typové číslo
M251382M
Varianta
s hlasovou syntézou

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA200160N0043
8 892,30 Kč
2TMA200160N0043
2TMA200160N0044
9 461,00 Kč
2TMA200160N0044

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4927
produktů
a 14 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1082
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou