Košík 0

Modul hlasový/kamerový (135 mm)

Novinka
Kombinovaný modul pro venkovní tabla (kryty VIDEO tabel).
S integrovaným kamerovým a audio modulem.
Kamerový modul s úhlem záběru 130°.
Integrované LED pro zobrazení provozního stavu (vyzvánění, probíhající hovor, otevření dveří).
Připojení zámku a podpora lokálního napájení.

Rozměry (v × š × h): 143 × 97 × 28 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA200160N0043
Typové číslo
M251381M
Varianta
standardní

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Modul hlasový/kamerový (135 mm), standardní 2TMA200160N0043 Na dotaz
Modul hlasový/kamerový s hlasovou syntézou (135 mm), s hlasovou syntézou 2TMA200160N0044 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6238
produktů
a 18 designových řad
241
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
919
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou
ZAVŘÍT

Položka úspěšně přidána

0 položek v košíku

Orientační cena s DPH  Kč

Skladová dostupnost v e-shopech

Zobrazit další e-shopy, kde není skladem
POTVRDIT VÝBĚR E-SHOPU
ZAVŘÍT