AR108S03 (ARIA 108) krycí deska
Krycí desky se používají pro dosažení krytí IP20 při otevřených dveřích rozvodnice (většinou ve spojení s montážním rámem).
Vhodné pro řadu: ARIA 108
Provedení krycí desky: děrovaná
Stupeň krytí: IP 20
Počet řad: 5
Počet modulů: 180
Pro více informací: AR108S03 | ABB
- Kód produktu
- 831116
- Typové číslo
- AR108S03
- Varianta
- 180 modulů (ARIA 108)
POPIS
Řada ARIA jsou univerzální polyesterové rozvodnice, určené pro nejnáročnější venkovní a průmyslové aplikace.
Krycí desky se používají pro dosažení krytí IP20 při otevřených dveřích rozvodnice (většinou ve spojení s montážním rámem).
Vhodné pro řadu: ARIA 108
Provedení krycí desky: děrovaná
Stupeň krytí: IP 20
Počet řad: 5
Počet modulů: 180
Pro více informací:
AR108S03 | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|