AR064S03 (ARIA 64) krycí deska
Krycí desky se používají pro dosažení krytí IP20 při otevřených dveřích rozvodnice (většinou ve spojení s montážním rámem).
Vhodné pro řadu: ARIA 64
Provedení krycí desky: děrovaná
Stupeň krytí: IP 20
Počet řad: 3
Počet modulů: 54
Pro více informací: AR064S03 | ABB
- Kód produktu
- 831069
- Typové číslo
- AR064S03
- Varianta
- 54 modulů (ARIA 64)
POPIS
Řada ARIA jsou univerzální polyesterové rozvodnice, určené pro nejnáročnější venkovní a průmyslové aplikace.
Krycí desky se používají pro dosažení krytí IP20 při otevřených dveřích rozvodnice (většinou ve spojení s montážním rámem).
Vhodné pro řadu: ARIA 64
Provedení krycí desky: děrovaná
Stupeň krytí: IP 20
Počet řad: 3
Počet modulů: 54
Pro více informací:
AR064S03 | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|