AR086S03 (ARIA 86) krycí deska
Krycí desky se používají pro dosažení krytí IP20 při otevřených dveřích rozvodnice (většinou ve spojení s montážním rámem).
Vhodné pro řadu: ARIA 86
Provedení krycí desky: děrovaná
Stupeň krytí: IP 20
Počet řad: 4
Počet modulů: 96
Pro více informací: AR086S03 | ABB
- Kód produktu
- 831102
- Typové číslo
- AR086S03
- Varianta
- 96 modulů (ARIA 86)
POPIS
Řada ARIA jsou univerzální polyesterové rozvodnice, určené pro nejnáročnější venkovní a průmyslové aplikace.
Krycí desky se používají pro dosažení krytí IP20 při otevřených dveřích rozvodnice (většinou ve spojení s montážním rámem).
Vhodné pro řadu: ARIA 86
Provedení krycí desky: děrovaná
Stupeň krytí: IP 20
Počet řad: 4
Počet modulů: 96
Pro více informací:
AR086S03 | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|