AR108C03 (ARIA 108) krycí deska

Řada ARIA jsou univerzální polyesterové rozvodnice, určené pro nejnáročnější venkovní a průmyslové aplikace.
Krycí desky se používají pro dosažení krytí IP20 při otevřených dveřích rozvodnice (většinou ve spojení s montážním rámem).

Vhodné pro řadu: ARIA 108
Provedení krycí desky: plná
Stupeň krytí: IP 20
Počet řad: ---
Počet modulů: ---

Pro více informací: AR108C03 | ABB
zobrazit více
Kód produktu
831115
Typové číslo
AR108C03
Varianta
plná (ARIA 108)

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
831029
962,00 Kč
831029
831040
1 242,00 Kč
831040
831056
1 374,00 Kč
831056
831069
1 685,00 Kč
831069
831085
2 064,00 Kč
831085
831102
2 281,00 Kč
831102
831116
3 915,00 Kč
831116
831028
882,00 Kč
831028
831039
941,00 Kč
831039
831055
1 242,00 Kč
831055
831068
1 386,00 Kč
831068
831084
1 762,00 Kč
831084
831101
2 412,00 Kč
831101
831115
3 703,00 Kč
831115

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou