Co jsou cookies a k čemu jsou dobré

Cookies jsou soubory, které se ukládají ve vašem internetovém prohlížeči a které máte plně pod kontrolou. Díky cookies si ukládáme informace například o tom, jestli jste viděli nějakou důležitou informaci, abychom vám ji neukazovali stále dokola, nebo jaký jste si v košíku vybrali partnerský obchod, abyste si ho nemuseli vybírat stále dokola. Cookies se nemusíte bát a souhlas s jejich použitím můžete kdykoliv zrušit. Souhlasem si zpříjemníte návštěvu našich internetových stránek a pomůžete nám je dále vylepšovat k vaší spokojenosti. Pomocí cookies nelze zjistit, jak se jmenujete, kde bydlíte, jakou máte emailovou adresu, ani žádné jiné citlivé údaje. Přesto se cookie považuje za osobní údaj. V ABB ochranu vašich osobních údajů plně respektujeme.

Vyberte úroveň cookies kterou chcete povolit

Tyto cookies jsou potřeba, aby naše internetové stránky správně fungovaly a dobře se zobrazovaly. Technické cookies není možné vypnout, bez nich by naše stránky nefungovaly správně.

Čím víc návštěvníků má analytické cookies zapnuté, tím lépe můžeme naše stránky vylepšovat. Díky nim třeba víme, na co nejvíc klikáte, na kterých stránkách trávíte nejvíc času nebo jestli nás navštěvujete spíš z mobilu nebo z počítače. Jen díky tomu víme, co máme zlepšit a co vás třeba vůbec nezajímá. Nesbíráme žádné konkrétní informace o vás jako jedinci, koukáme se na data jako celek, nemusíte se bát o vaše soukromí. Zpracování analytických cookies je našim oprávněným zájmem. Zpracování analytických cookies můžete kdykoliv zastavit.

Díky marketingovým cookies vám můžeme připomenout, jaké produkty jste si prohlíželi na našich stránkách, na sociálních sítích, v internetových vyhledávačích a podobně. Když tyto cookies zakážete, reklam uvidíte pořád stejně, jen uvidíte víc takových, které vás nezajímají. Pro dosažení tohoto účelu může docházet k profilováni. Tyto cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Souhlas zde můžete kdykoliv udělit, či odvolat.

Časté dotazy

Časté dotazy
Prodejní místa

Prodejní místa

Reference

Reference

Klub ABB

Klub ABB

Moje KupABB

Moje KupABB

AR032S03 (ARIA 32) krycí deska

Objednací číslo 831029
Typové číslo AR032S03
Varianty
  • 12 modulů (ARIA 32) 12 modulů (ARIA 32) 831029 962,00 Kč
  • 24 modulů (ARIA 43) 24 modulů (ARIA 43) 831040 1 242,00 Kč
  • 54 modulů (ARIA 54) 54 modulů (ARIA 54) 831056 1 374,00 Kč
  • 54 modulů (ARIA 64) 54 modulů (ARIA 64) 831069 1 685,00 Kč
  • 88 modulů (ARIA 75) 88 modulů (ARIA 75) 831085 2 064,00 Kč
  • 96 modulů (ARIA 86) 96 modulů (ARIA 86) 831102 2 281,00 Kč
  • 180 modulů (ARIA 108) 180 modulů (ARIA 108) 831116 3 915,00 Kč
  • plná (ARIA 32) plná (ARIA 32) 831028 882,00 Kč
  • plná (ARIA 43) plná (ARIA 43) 831039 941,00 Kč
  • plná (ARIA 54) plná (ARIA 54) 831055 1 242,00 Kč
  • plná (ARIA 64) plná (ARIA 64) 831068 1 386,00 Kč
  • plná (ARIA 75) plná (ARIA 75) 831084 1 762,00 Kč
  • plná (ARIA 86) plná (ARIA 86) 831101 2 412,00 Kč
  • plná (ARIA 108) plná (ARIA 108) 831115 3 703,00 Kč
Ceny jsou orientační vč. 21% DPH

Po přenesení nákupního seznamu do velkoobchodního e-shopu, který si vyberete, se vám cena přepočítá dle vašich cenových podmínek, které máte u daného VO. Včetně rabatu.

ks
Řada ARIA jsou univerzální polyesterové rozvodnice, určené pro nejnáročnější venkovní a průmyslové aplikace.
Krycí desky se používají pro dosažení krytí IP20 při otevřených dveřích rozvodnice (většinou ve spojení s montážním rámem).

Vhodné pro řadu: ARIA 32
Provedení krycí desky: děrovaná
Stupeň krytí: IP 20
Počet řad: 2
Počet modulů: 12

Pro více informací: AR032S03 | ABB

Globální stránka produktu

Sortiment 0 produktů a 14 designových řad
Kde koupit 0 prodejních míst a velkoobchodů v ČR
Klub ABB 0 elektromontérů v našem klubu ABB
Historie 0 let tradice a zkušenosti s výrobou
AI asistent Potřebujete poradit?
Produkt úspěšně přidán