AR086C03 (ARIA 86) krycí deska
Krycí desky se používají pro dosažení krytí IP20 při otevřených dveřích rozvodnice (většinou ve spojení s montážním rámem).
Vhodné pro řadu: ARIA 86
Provedení krycí desky: plná
Stupeň krytí: IP 20
Počet řad: ---
Počet modulů: ---
Pro více informací: AR086C03 | ABB
- Kód produktu
- 831101
- Typové číslo
- AR086C03
- Varianta
- plná (ARIA 86)
POPIS
Řada ARIA jsou univerzální polyesterové rozvodnice, určené pro nejnáročnější venkovní a průmyslové aplikace.
Krycí desky se používají pro dosažení krytí IP20 při otevřených dveřích rozvodnice (většinou ve spojení s montážním rámem).
Vhodné pro řadu: ARIA 86
Provedení krycí desky: plná
Stupeň krytí: IP 20
Počet řad: ---
Počet modulů: ---
Pro více informací:
AR086C03 | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost |
---|