Vysílač RF dvojkanálový, ruční, miniaturní
Napájení: Li článek 3 V, typ CR1632 (součástí dodávky)
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 2
Automatické omezení doby vysílání: 60
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 51 × 30 × 13 mm
zobrazit více
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 2
Automatické omezení doby vysílání: 60
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 51 × 30 × 13 mm
- Kód produktu
- 3299-24908
POPIS
Napájení: Li článek 3 V, typ CR1632 (součástí dodávky)
Provozní kmitočet: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Počet ovládaných kanálů: 2
Automatické omezení doby vysílání: 60
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Rozměry: 51 × 30 × 13 mm
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 87,3 kB |