Vysílač radiofrekvenčního (RF) signálu čtyřtlačítkový, nástěnný

Při stisknutí jednotlivých částí hmatníku se vyšle odlišný kód (lze tak nezávisle ovládat dva nebo až čtyři přijímače).
Napájení: Li článek 3 V, typ CR 2430 (je součástí dodávky)
Počet ovládaných kanálů: 4
Provozní kmitočet vysílače: 868 MHz
Dosah: až 150 m (ve volném prostoru)
Automatické omezení doby vysílání: 60 s
Pracovní teplota: –20 °C až +55 °C
Vysílání a příp. pokles napájecího napětí jsou indikovány LE diodou.
Pro nástěnnou montáž (pomocí dodávaných oboustranně lepicích terčíků nebo vrutů).
Neumísťovat na kovovou podložku!
zobrazit více
Kód produktu
3299E-A11908 08
Design
Time®, Time® Arbo
Varianta
titanová

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
3299E-A11908 08
2 079,00 Kč
3299E-A11908 08
3299E-A11908 32
2 079,00 Kč
3299E-A11908 32
3299E-A11908 34
2 079,00 Kč
3299E-A11908 34

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou