Krabice instalační, povrchová pro panel OneTouch 7" / IP Touch Lite 7"

Pro OneTouch 7" s typovým číslem M2249-2W černá a IP Touch Lite 7" s typovým číslem H8249-1W.
Pro povrchovou montáž.
Rozměry (v × š × h): 124 × 188 × 17,2 mm

Detailní informace o výrobku
zobrazit více
Kód produktu
2TMA320161W0001
Typové číslo
42491S-W
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA320161W0001
1 125,30 Kč
2TMA320161W0001
2TMA320161B0001
1 125,30 Kč
2TMA320161B0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4926
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1081
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou