Termostat univerzální se spínacími hodinami (pro plovoucí kryt)

Volitelná funkce prostorového, podlahového nebo kombinovaného termostatu.
Zobrazení nastavené teploty a času.
Možnost zobrazení měřené teploty.
Nastavitelné teploty: +5 °C až +30 °C v prostorovém režimu, +10 °C až +50 °C v podlahovém režimu.
Krok zobrazení a nastavení teploty: 0,1 °C
Podlahový teplotní snímač 3292U-A90100 (2 kOhm PTC)  je nutné objednat zvlášť.
Možnost výběru dalších předdefinovaných hodnot podlahového snímače teploty: 2 / 10 / 12 / 15 / 33 / 47 kOhm NTC. 
Provozní režimy: manuální, automatický, vypnuto.
Teplota: komfortní, noční (ECO)
Časový program: max. 4 změny teploty pro každý den nebo pro Po-Pá/So-Ne
Další funkce: softwarové vypnutí, jas a kontrast displeje, zámek tlačítek, volba teplotního snímače, minimální a maximální limitní teplota podlahy, ovládání vnějším  kontaktem, adaptivní regulace, omezení nastavitelných teplot, protimrazová ochrana, ochrana ventilů, nastavení velikost zátěže, automatický přechod zimní/letní čas, volba jazyka (CZ, EN, RUS, SK, ...).
Pracovní teplota: 0 °C až +50 °C.
Vestavná hloubka: 20 mm.
Výstup: spínací kontakt relé (v sepnutém stavu 230 V AC – není bezpotenciálový): 16 A (2 A).
230 V AC, 3vodičové zapojení.
zobrazit více
Kód produktu
2CHX880040A0033
Typové číslo
TC16-20U

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CHX880040A0033
3 465,00 Kč
2CHX880040A0033

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou