Košík 0

Snímač teploty pro podlahové vytápění

Pro spínací jednotku 3292U-A00003 (pro termostaty s otočným nastavením teploty 3292.-A10101 a pro programovatelné termostaty 3292.-A10301), pro termostat  2CHX880040A0033.

Snímací prvek: termistor PTC, 2 kΩ při 25 °C
Kabel: PVC (bílý nebo šedý), délka 4 m
Vodiče: 2x 0,35 mm²
Koncovka: kovová, Ø 6 x 18 mm
Stupeň krytí: IP 54
zobrazit více
Kód produktu
3292U-A90100
Varianta
šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač teploty pro podlahové vytápění, šedá 3292U-A90100 411,50  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT