Košík 0

Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, se selektivní čočkou

Na zakázku
Úhel pokrytí: 180° (1 snímací rovina)
Doporučená montážní výška: 0,8 - 1,2 m
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 500 lx, denní režim, test), zpoždění vypnutí (10 s - 10 min., impuls 1 s)
Kvalita detekce: 14 sektorů, 56 segmentů
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Možnost ovládání stiskem horní/dolní části krytu: dočasné nebo trvalé zapnutí/vypnutí (indikace pomocí LED)
Volitelná funkce varování před vypnutím.
Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A2966
Typové číslo
64762-803-500
Design
Solo®, Solo® carat, Busch-axcent®
Varianta
metalická šedá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, se selektivní čočkou, Future® linear, Solo®, Solo® carat, metalická šedá 2CKA006800A2966 3 194,00  Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, se selektivní čočkou, Future® linear, Solo®, Solo® carat, antracitová 2CKA006800A2958 3 224,00  Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, se selektivní čočkou, Future® linear, Solo®, Solo® carat, slonová kost 2CKA006800A2960 3 072,00  Kč
Snímač spínače automatického Busch-Wächter® 180 flex, Komfort-Sensor, se selektivní čočkou, Future® linear, Solo®, Solo® carat, studio bílá 2CKA006800A2964 3 072,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6416
produktů
a 18 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1032
elektromontérů
v našem klubu ABB
155
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT