Přístroj spínací ABB-flexTronics, 1násobný (e-kontakt)

Pro ovládací prvky ABB-flexTronics, ABB-flexTronics wireless (s Bluetooth), pro detekční jednotky snímačů pohybů Busch-Watchdog 180, Basic, Comfort, Multi, nebo pro snímače přítomnosti ABB-flexTronics, Universal, Sky a Corridor.
Pro automatické spínání svítidel (bezhlučný polovodičový výstup).
Pro stmívatelné LEDi žárovky na 230 V.
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (řazení 1/0).
Klidová spotřeba: 0,5 W
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Vestavná hloubka: 29 mm (25 mm bez drápků)

Typové číslo: 64814 U-500
2vodičové připojení (3vodičové pro zátěže < 10 W/V·A).
10 - 240 W/V·A pro klasické žárovky, 3 - 240 V·A pro stmívatelné 230 V LEDi.
230 V AC, 50 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (je-li použita doutnavka, nesmí přemosťovat kontakt ovládače).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A3048
Typové číslo
64814 U-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A3048
1 477,40 Kč
2CKA006800A3048

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4991
produktů
a 14 designových řad
232
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1081
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou