Přístroj spínací ABB-flexTronics, 1násobný (relé)
Tento produkt nahradil vámi hledaný
Přístroj spínače reléového (2CKA006800A2160)
Busch-Watchdog 180, Basic, Comfort, Multi, nebo pro snímače
přítomnosti ABB-flexTronics, Universal, Sky a Corridor.
Pro svítidla s LED nebo kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (řazení 1/0).
Klidová spotřeba: 0,3 W
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Vestavná hloubka: 29 mm (25 mm bez drápků)
Typové číslo: 64811 U-500
3vodičové připojení (nutný vodič N).
2 300 W, 10 AX (cos ϕ = 0,9), 300 V·A pro LEDi.
230 V AC, 50 Hz
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Je-li použita doutnavka nebo LED, nesmí přemosťovat kontakt tlačítkového ovládače (je nutné použít přístroj se svorkou N).
- Kód produktu
- 2CKA006800A3042
- Typové číslo
- 64811 U-500
POPIS
Pro ovládací prvky ABB-flexTronics, ABB-flexTronics wireless (s Bluetooth), pro detekční jednotky snímačů pohybů
Busch-Watchdog 180, Basic, Comfort, Multi, nebo pro snímače
přítomnosti ABB-flexTronics, Universal, Sky a Corridor.
Pro svítidla s LED nebo kompaktní zářivky na 230 V AC (tzv. úsporné žárovky).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (řazení 1/0).
Klidová spotřeba: 0,3 W
Pracovní teplota: –25 °C až +55 °C
Vestavná hloubka: 29 mm (25 mm bez drápků)
Typové číslo: 64811 U-500
3vodičové připojení (nutný vodič N).
2 300 W, 10 AX (cos ϕ = 0,9), 300 V·A pro LEDi.
230 V AC, 50 Hz
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Je-li použita doutnavka nebo LED, nesmí přemosťovat kontakt tlačítkového ovládače (je nutné použít přístroj se svorkou N).
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Návod k instalaci a používání | 271,6 kB | ||
| Návod k instalaci a používání (podrobný) | 2,7 MB | ||
| Videonávod zapojení spínače ABB flex s 1 relé | |||
| Videonávod spárování spínače ABB flex s mobilní aplikací |
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.