Přístroj ovládání podružného ABB-flexTronics

Pro ovládací prvky ABB-flexTronics, ABB-flexTronics wireless (s Bluetooth), pro detekční jednotky snímačů pohybů
Busch-Watchdog 180, Basic, Comfort, Multi nebo pro snímače přítomnosti ABB-flexTronics, Universal, Sky a Corridor.
Elektronický výstup přístroje slouží pro komunikaci s dalšími spínacími přístroji (nelze k němu připojit zátěž).
Použití: Má-li několik snímačů pohybu ovládat jednu zátěž, pod jeden snímač (master) se použije příslušný spínací přístroj a pod ostatní
snímače (slave) se použijí přístroje podružného ovládání, které na master při detekci pohybu vysílají signál (je-li hladina osvětlení nižší, než je nastaveno na masteru, zátěž se zapne).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (řazení 1/0).
Klidová spotřeba: 0,3 W
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Vestavná hloubka: 29 mm (25 mm bez drápků)

Typové číslo: 64891 U-500
3vodičové připojení (nutný vodič N)
230 V AC, 50 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (je-li použita doutnavka, nesmí přemosťovat kontakt ovládače).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A3051
Typové číslo
64891 U-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A3051
1 375,80 Kč
2CKA006800A3051

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou