Snímač pohybu Busch-Watchdog® 180, Basic (1 snímací rovina)
Pro kombinaci s následujícími přístroji ABB-flexTronics®: přístroj spínací (1 relé, 2 relé, e-kontakt), přístroj stmívací, přístroj ovládání podružného.
Úhel pokrytí: 180° (1 snímací rovina)
Doporučená montážní výška: 0,8 - 1,2 m
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 500 lx, denní režim, test), zpoždění vypnutí (10 s - 10 min., impuls 1 s)
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Nelze ovládat na dálku přes Bluetooth pomocí aplikace pro smartphone/tablet.
- Kód produktu
- 2CKA006800A3164
- Typové číslo
- 64761A-A64761 S
- Design
- Tango®
- Varianta
- šedá
POPIS
Snímač je nutné doplnit vhodným spínacím přístrojem podle druhu a velikosti zátěže.
Pro kombinaci s následujícími přístroji ABB-flexTronics®: přístroj spínací (1 relé, 2 relé, e-kontakt), přístroj stmívací, přístroj ovládání podružného.
Úhel pokrytí: 180° (1 snímací rovina)
Doporučená montážní výška: 0,8 - 1,2 m
Nastavitelné hodnoty (na zadní straně krytu): prahové osvětlení (1 - 500 lx, denní režim, test), zpoždění vypnutí (10 s - 10 min., impuls 1 s)
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Nelze ovládat na dálku přes Bluetooth pomocí aplikace pro smartphone/tablet.
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Návod k instalaci a používání | 2,3 MB | ||
| Návod k instalaci a používání (podrobný) | 2,7 MB | ||
| PNG | Oblast zachycení | 60,8 kB |

Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.