Snímač přítomnosti ABB-flexTronics®, Corridor

Pro kombinaci s následujícími přístroji flex: přístroj spínací s jedním relé, se dvěma relé nebo s e-kontaktem, přístroj stmívače krátkocestný, přístroj podružného ovládání.
Pro automatické spínání svítidel. Automatický a poloautomatický režim.
Obdélníkový tvar oblasti zachycení.
Oblast zachycení při výšce instalace 3 m:
– při podélném pohybu ke snímači max. 14 m × 3 m
– při kolmém pohybu ke snímači max. 24 m × 3 m
Montáž do stropu (tl. 9 - 25 mm) pomocí pružinového mechanismu.
Montážní otvor: ∅ 68 mm.
Montážní výška: 2,5 - 4 m
Nastavitelné parametry:
– prahové osvětlení (cca 5 - 2 000 lx)
– zpoždění vypnutí (1 - 30 min., impuls 1 s)
Možnost dálkového ovládání IR vysílačem 2CKA006800A2511.
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: –5 °C až +45 °C
Rozměry (Š × V × H): 94 × 94 × 45,5 mm
Vystupuje 39 mm nad povrch.
Barva snímače: bílá (RAL 9016)
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006800A3035
Typové číslo
64755-24-500
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006800A3035
2 676,00 Kč
2CKA006800A3035

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6299
produktů
a 15 designových řad
244
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1051
elektromontérů
v našem klubu ABB
157
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT