Kategorie: Elektronické přístroje a sdělovací technika | Termostaty
Otázka:
Je možné pro termostaty ABB použít libovolný podlahový snímač teploty?
1
Odpověď:
Pro každý termostat je výrobcem předepsán určitý podlahový teplotní senzor – důležitá je zejména závislost odporu na teplotě a jmenovitá hodnota odporu. Pokud použijete odlišný senzor, bude termostat fungovat špatně nebo vůbec. Proto je nutné se s požadavky na podlahový snímač předem seznámit a dodržet je.
Pro kolečkové termostaty nastavené do podlahového režimu v designech Swing(L), Tango, Levit(M), Neo, Element, Time (např. ovládací jednotka Levit 3292H-A10101 03) musíte použit snímač 3292U-A90100 (PTC 2 kOhm).
U kolečkového podlahového termostatu pro designy Future linear, Solo (carat), Busch-axcent , Alpha exclusive, Impuls (přístroj 2CKA001032A0498) je podlahové čidlo přibaleno (NTC 10 kOhm). NESMÍ se použít snímač 3292U-A90100!
Pro digitální termostaty se spínací jednotkou 3292U-A00003
v designech Tango, Levit(M), Neo(Tech), Element, Time
(např.
ovládací jednotka Tango 3292A-A10301 B) je doporučený podlahový snímač 3292U-A90100 (PTC 2 kOhm). Je možné použít i čidlo
NTC 10 kOhm.
Nejnovější digitální termostat 2CHX880040A0033 dokáže spolupracovat s celou řadou podlahových snímačů - kromě výše uvedených lze v expertním režimu navolit např. NTC 15
kOhm
nebo NTC 47 kOhm.
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.