Přístroj termostatu pro podlahové vytápění
- Status
- Výběh
Funkce posuvného přepínače: 1. trvalá aktivace teplotního útlumu, 2. normální provoz (teplotní útlum není aktivní), 3. aktivace teplotního útlumu zvnějšku (přivedením L na speciální svorku)
Indikace stavu výstupu pomocí LED.
Součástí dodávky je podlahový teplotní snímač NTC (10 kΩ při 25 °C, délka kabelu 4 m).
Nastavitelné teploty: +10 °C až +50 °C
Spínací teplotní diference: ±0,5 K
Teplotní útlum: cca o 4 K z nastavené hodnoty
Výstup: spínací kontakt relé (v sepnutém stavu 230 V AC – není bezpotenciálový)
Kontakt relé rozepne při dosažení nastavené teploty.
16 A (cos φ = 1), 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
- Kód produktu
- 2CKA001032A0498
- Typové číslo
- 1095 UF-507
POPIS
Otočné nastavení požadované teploty. Vstup pro časově řízené snížení teploty.
Funkce posuvného přepínače: 1. trvalá aktivace teplotního útlumu, 2. normální provoz (teplotní útlum není aktivní), 3. aktivace teplotního útlumu zvnějšku (přivedením L na speciální svorku)
Indikace stavu výstupu pomocí LED.
Součástí dodávky je podlahový teplotní snímač NTC (10 kΩ při 25 °C, délka kabelu 4 m).
Nastavitelné teploty: +10 °C až +50 °C
Spínací teplotní diference: ±0,5 K
Teplotní útlum: cca o 4 K z nastavené hodnoty
Výstup: spínací kontakt relé (v sepnutém stavu 230 V AC – není bezpotenciálový)
Kontakt relé rozepne při dosažení nastavené teploty.
16 A (cos φ = 1), 230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 213,7 kB | ||
JPG | Schéma zapojení | 27,8 kB |