Modul displeje se snímačem ID karet

Výběh
Snímač ID karet na frekvenci 125 kHz.
V přístroji lze registrovat až 3 000 karet.
Lze propojit s hlasovým modulem bez nutnosti zapojení modulu klávesnice.
Obsahuje výstup typu Wiegand pro spojení s přístroji dalších výrobců.

Rozměry (v × š × h): 72 × 97 × 31 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010N0005
Typové číslo
M251021CR-02
Varianta
modul displeje se snímačem ID karet

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010N0003
Na dotaz
2TMA210010N0003
2TMA210010N0002
Na dotaz
2TMA210010N0002
2TMA210010A0005
Na dotaz
2TMA210010A0005
2TMA210010N0005
Na dotaz
2TMA210010N0005
2TMA210010N0006
Na dotaz
2TMA210010N0006

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou