Krabice instalační, povrchová, velikost 1/4 (135 mm)
- Status
- Výběh
Pro montáž krytu tlačítkového tabla, velikost 1/4 na omítku.
Rozměry (v × š × h): 347 x 133 x 52 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
zobrazit více
Rozměry (v × š × h): 347 x 133 x 52 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
- Kód produktu
- 2TMA130160H0012
- Typové číslo
- 41384S-H
- Varianta
- velikost 1/4 (135 mm)
POPIS
Pro montáž krytu tlačítkového tabla, velikost 1/4 na omítku.
Rozměry (v × š × h): 347 x 133 x 52 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Rozměrový výkres s montážní příručkou | 1,0 MB | ||
Produktová příručka k sestavení tlačítkového tabla | 2,8 MB |