Košík 0

Modul tlačítkový, dvojnásobný, se snímačem IC karet

Výběh
Propojuje se s hlasovým modulem, případně dalšími moduly v tlačítkovém table.
Snímač IC karet na frekvenci 13,56 MHz.
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010N0028
Typové číslo
51012P2-02
Varianta
modul tlačítkový, dvojnásobný, se snímačem IC karet

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8, modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 2TMA210010N0003 Na dotaz
Modul tlačítkový, s tlačítky 3/6, modul tlačítkový, s tlačítky 3/6 2TMA210010N0002 Na dotaz
Modul klávesnice, modul klávesnice 2TMA210010A0005 Na dotaz
Modul displeje se snímačem ID karet, modul displeje se snímačem ID karet 2TMA210010N0005 Na dotaz
Modul displeje se snímačem IC karet, modul displeje se snímačem IC karet 2TMA210010N0006 Na dotaz
Modul tlačítkový, jednonásobný, modul tlačítkový, jednonásobný 2TMA210010N0024 Na dotaz
Modul tlačítkový, jednonásobný, se snímačem IC karet, modul tlačítkový, jednonásobný, se snímačem IC karet 2TMA210010N0027 Na dotaz
Modul tlačítkový, dvojnásobný, modul tlačítkový, dvojnásobný 2TMA210010N0025 Na dotaz
Modul tlačítkový, dvojnásobný, se snímačem IC karet, modul tlačítkový, dvojnásobný, se snímačem IC karet 2TMA210010N0028 Na dotaz
Modul tlačítkový, trojnásobný, modul tlačítkový, trojnásobný 2TMA210010N0026 Na dotaz
Modul tlačítkový, trojnásobný, se snímačem IC karet, modul tlačítkový, trojnásobný, se snímačem IC karet 2TMA210010N0029 Na dotaz

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6546
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1018
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT