Klíč IC identifikační

Pro snímač IC karet.
Pracovní frekvence: 13,56 MHz
Rozměry (v × š × h): 55 × 32 × 7 mm
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010W0016
Typové číslo
51024F-W-02
Varianta
bílá

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010W0016
135,50 Kč
2TMA210010W0016
2TMA210010B0002
139,20 Kč
2TMA210010B0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou