Přívěsek identifikační

Pro snímač IC karet.
Pracovní frekvence: 13,56 MHz
Rozměry (v × š x h): 40 x 31 × 5,3 mm
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210010R0001
Typové číslo
51022F-R-02
Varianta
červená

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210010R0001
170,60 Kč
2TMA210010R0001
2TMA210010L0002
170,60 Kč
2TMA210010L0002
2TMA210010Y0001
170,60 Kč
2TMA210010Y0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou