Systémové přístroje
Recepční videotelefon se sluchátkem – Guard unit (Welcome IP)
Recepční videotelefon se sluchátkem a displejem poskytuje 2TMA130160W0018 1
přístup k různým službám pomocí intuitivního ikonového menu
na dotykové obrazovce.
Komunikace je možná s IP dotykovým panelem, venkovní stanicí.
• Volitelná funkce odchyt hovorů pro zvýšení bezpečnosti a služeb v budově
• Podpora pro odemčení všech dveří nebo vyhrazených dveří v případě nouze
• Příjem alarmu a tísňového volání (SOS) z dotykového panelu IP
Napětí pro lokální napájení: 24 V DC (např. 53012PS) / PoE
Spotřeba: 260 mA
Stupeň krytí: IP 30
Rozměry (v × š × h): 165 × 265 × 117 mm
Detailní informace o výrobku
přístup k různým službám pomocí intuitivního ikonového menu
na dotykové obrazovce.
Komunikace je možná s IP dotykovým panelem, venkovní stanicí.
• Volitelná funkce odchyt hovorů pro zvýšení bezpečnosti a služeb v budově
• Podpora pro odemčení všech dveří nebo vyhrazených dveří v případě nouze
• Příjem alarmu a tísňového volání (SOS) z dotykového panelu IP
Napětí pro lokální napájení: 24 V DC (např. 53012PS) / PoE
Spotřeba: 260 mA
Stupeň krytí: IP 30
Rozměry (v × š × h): 165 × 265 × 117 mm
Detailní informace o výrobku
Globální stránka produktu
Sortiment
0
produktů a 14 designových řad
Kde koupit
0
prodejních míst a velkoobchodů v ČR
Klub ABB
0
elektromontérů v našem klubu ABB
Historie
0
let tradice a zkušenosti s výrobou