Sady videotelefonů a tabel
40 video 2 vstupni tabla
Sestava domovních VIDEOtelefonů ABB-Welcome obsahující: 40xvideotelefon domovní 4,3", nástěnný (M22481-W); 10xrozdělovač videosignálu pro vnitřní sběrnici (M2304-02); 1xjednotka řídicí univerzální (1200 mA), řadová (M2300-101); 2xmodul kamerový (M251021C-02); 2xmodul hlasový, se 2 kontakty (M251021A-A-02); 20xmodul tlačítkový, s tlačítky 4/8 (51381SP4); 6xkryt audio tabla, velikost 1/4, eloxovaný hliník (41394CF-A); 6xkrabice instalační, zapuštěná, velikost 1/4 (41384F-H); 1xrozdělovač videosignálu pro vnější sběrnici, řadový (83325/2-500-02); 4xsada spojovací (51381J). Díky modulární konstrukci a dvojvodičové sběrnici je instalace velice jednoduchá.
ABB-Welcome Midi potěší každého obyvatele domu. Elegantní konstrukce, jednoduché ovládání, možnost řešení pro každého majitele bytu na míru. Jak po stránce funkční, tak i finanční. Atmosféra i pohodlí moderního bydlení bude zřejmá u vchodových dveří i v každém bytě. Jednotné harmonické řešení
pro celý dům. Působivé řešení jménem ABB-Welcome Midi.
S ohledem na předpokládané množství uživatelů v bytových domech jsou vstupní tabla při testování vystavována vysoké zátěži. Připravena jak na velmi častý kontakt, tak i hrubé zacházení vandalů. Vše pro zachování stálé spolehlivosti. Odolnost proti povětrnostním vlivům je samozřejmostí. Od extrémního mrazu, po extrémní horko.
Interiérový videotelefon pro snadné používání s mechanickým otočným voličem adresy 1 - 250.
Zamilujete se do něj stejně snadno, jako se snadno používá. Velká tlačítka, intuitivní symboly a přehledná LED signalizace zajišťují skutečně pohodlné ovládání.
Popis vstupního tabla:
• Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům v provedení ušlechtilá ocel, eloxovaný hliník nebo antracit
• Tlačítkové tablo s 1 až 40 zvonkovými tlačítky (80 účastníků v půltlačítkovém nastavení)
• Editovat jmenovky můžete jednoduše v Excelu
• Napájení a komunikace přes dvouvodičovou sběrnici
• Homogenní podsvícení jmenovek i tlačítek zvonku prostřednictvím LE diod s maximální životností
• Automatické přepínání režimu den/noc
• Možnost použití kódové klávesnice s pamětí až pro 3 000 adres
• Přímé připojení odchodového tlačítka
• Možnost ovládání až 2 zámků, možnost připojení senzoru otevření dveří
Popis interiérové telefonu:
• Barevný displej 4,3" s 6 dotykovými tlačítky
• Programovatelné tlačítko až 3 pro ovládací prvky (venkovní osvětlení, časové relé, 2. zámek)
• 5 vyzváněcích tónů pro rozlišení různých zdrojů volání
• Interkom pro 3 vybrané účastníky
• Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní v češtině
• Montáž na omítku (na elektroinstalační krabici s roztečí 68 mm)
• 2vodičové připojení ke sběrnici
• Svorkovnice pro připojení patrového tlačítka zvonku
• Rozměry (v × š × h): 124 × 152 × 22,5 mm
Potřebovali byste jinou sestavu? Vyzkoušejte náš online konfigurátor.
Chcete se o konfigurátoru dozvědět více informací? Máme pro vás připravené online školení.
ABB-Welcome Midi potěší každého obyvatele domu. Elegantní konstrukce, jednoduché ovládání, možnost řešení pro každého majitele bytu na míru. Jak po stránce funkční, tak i finanční. Atmosféra i pohodlí moderního bydlení bude zřejmá u vchodových dveří i v každém bytě. Jednotné harmonické řešení
pro celý dům. Působivé řešení jménem ABB-Welcome Midi.
S ohledem na předpokládané množství uživatelů v bytových domech jsou vstupní tabla při testování vystavována vysoké zátěži. Připravena jak na velmi častý kontakt, tak i hrubé zacházení vandalů. Vše pro zachování stálé spolehlivosti. Odolnost proti povětrnostním vlivům je samozřejmostí. Od extrémního mrazu, po extrémní horko.
Interiérový videotelefon pro snadné používání s mechanickým otočným voličem adresy 1 - 250.
Zamilujete se do něj stejně snadno, jako se snadno používá. Velká tlačítka, intuitivní symboly a přehledná LED signalizace zajišťují skutečně pohodlné ovládání.
Popis vstupního tabla:
• Povrchová úprava odolná vůči povětrnostním vlivům v provedení ušlechtilá ocel, eloxovaný hliník nebo antracit
• Tlačítkové tablo s 1 až 40 zvonkovými tlačítky (80 účastníků v půltlačítkovém nastavení)
• Editovat jmenovky můžete jednoduše v Excelu
• Napájení a komunikace přes dvouvodičovou sběrnici
• Homogenní podsvícení jmenovek i tlačítek zvonku prostřednictvím LE diod s maximální životností
• Automatické přepínání režimu den/noc
• Možnost použití kódové klávesnice s pamětí až pro 3 000 adres
• Přímé připojení odchodového tlačítka
• Možnost ovládání až 2 zámků, možnost připojení senzoru otevření dveří
Popis interiérové telefonu:
• Barevný displej 4,3" s 6 dotykovými tlačítky
• Programovatelné tlačítko až 3 pro ovládací prvky (venkovní osvětlení, časové relé, 2. zámek)
• 5 vyzváněcích tónů pro rozlišení různých zdrojů volání
• Interkom pro 3 vybrané účastníky
• Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní v češtině
• Montáž na omítku (na elektroinstalační krabici s roztečí 68 mm)
• 2vodičové připojení ke sběrnici
• Svorkovnice pro připojení patrového tlačítka zvonku
• Rozměry (v × š × h): 124 × 152 × 22,5 mm
Potřebovali byste jinou sestavu? Vyzkoušejte náš online konfigurátor.
Chcete se o konfigurátoru dozvědět více informací? Máme pro vás připravené online školení.
Sortiment
0
produktů a 14 designových řad
Kde koupit
0
prodejních míst a velkoobchodů v ČR
Klub ABB
0
elektromontérů v našem klubu ABB
Historie
0
let tradice a zkušenosti s výrobou