Rozdělovač videosignálu pro vnitřní sběrnici, vestavný

Pro rozvedení videosignálu v rozšířené instalaci.
Rozměry (v × š × h): 45 × 45 × 26 mm
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teploty: –5 až +45 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210160B0001
Typové číslo
M2304-02
Varianta
4násobný

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210160B0001
1 260,80 Kč
2TMA210160B0001

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou