Videotelefon domovní 4,3", nástěnný
Programovatelné tlačítko až 3 pro ovládací prvky
(venkovní osvětlení, časové relé, 2. zámek).
Interkom pro 3 vybrané účastníky.
Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní.
Instalace na standardní elektroinstalační krabici.
2vodičové připojení ke sběrnici.
Rozměry (v × š × h): 124 × 152 × 22,5 mm
Stupeň krytí: IP 30
Pracovní teploty: +5 až +45 °C
- Kód produktu
- 2TMA220051W0004
- Typové číslo
- M22481-W
- Varianta
- bílá
POPIS
Barevný displej 4,3" s 6 dotykovými tlačítky.
Programovatelné tlačítko až 3 pro ovládací prvky
(venkovní osvětlení, časové relé, 2. zámek).
Interkom pro 3 vybrané účastníky.
Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní.
Instalace na standardní elektroinstalační krabici.
2vodičové připojení ke sběrnici.
Rozměry (v × š × h): 124 × 152 × 22,5 mm
Stupeň krytí: IP 30
Pracovní teploty: +5 až +45 °C
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 2,0 MB | ||
GIF | 3D vizualizace | 2,0 MB | |
Návod k obsluze (Quick Guide) | 283,3 kB | ||
Instrukce k instalaci | 1,0 MB | ||
Prezentace produktu | 1,2 MB |