Modul tlačítkový, s tlačítky 4/8 (135 mm)

4 tlačítka pro volání vnitřních stanic.
Možnost nastavení jednoduchého nebo dvojitého
režimu tlačítek na hlasovém modulu.
Podsvícení v režimu den/noc.

Rozměry (v × š × h): 72 × 97 × 25 mm
Stupeň krytí: IP 54
Pracovní teploty: –40 až +55 °C
*135 mm ... Modernizovaná platforma s menší vestavnou hloubkou funkčních modulů.
Modul je kompatibilní s platformou 135 mm i s platformou 125 mm.
zobrazit více
Kód produktu
2TMA130160N0002
Typové číslo
51381SP4
Varianta
S tlačítky 4/8

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA130160N0002
1 210,00 Kč
2TMA130160N0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4930
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou