Tuner FM a DAB+, se zesilovačem

Tento produkt nahradil vámi hledaný
Zesilovač s tunerem FM (2CKA008200A0041)

Možnost poslechu rozhlasu (FM: 87,5 - 108,00 MHz, DAB+: 174 - 240 MHz, paměť na 8 stanic, funkce RDS) nebo vnějšího zdroje signálu.
Podsvětlený barevný displej s vysokým rozlišením (IPS 280 dpi), se zobrazením času, data a dalších doplňkových informací.
Svorka AUX  konfigurovatelná jako vstup nebo výstup signálu.
Monofonní nebo stereofonní provoz.
Regulace basů a výšek.
Integrovaná anténa (možnost připojení vodiče jako externí antény).
Funkce buzení s možností odložení, automatické vypnutí (Sleep).
Hotelový režim s omezením max. hlasitosti.
Vstup 230 V pro zapnutí/vypnutí z jiného místa, např. snímačem pohybu.
Dovolená impedance reproduktorů: 4 - 16 Ω
Jmenovitý výkon: 2 W
Klidová spotřeba: 0,4 W
Stupeň krytí: IP 20
Pracovní teplota: 5 °C až +40 °C
Vestavná hloubka: 32 mm
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby.
Šroubové svorky pro napájení a vnější ovládání L, N, 1 (pro vodiče max. 1× 2,5 mm²).
Bezšroubové svorky pro signální vodiče (pro vodiče max. 1× 0,75 mm²).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008200A0276
Typové číslo
8215 U-101-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA008200A0276
3 960,00 Kč
2CKA008200A0276

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
236
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou