Reproduktor pro kryt s kulatou mřížkou, pro zapuštěnou montáž

Pro přístroje zesilovače s tunerem FM nebo internetového rádia
Busch-iNet.
Jmenovitý výkon: 2 W (RMS)
Membrána: ∅ 5 cm (2")
Frekvenční rozsah: 200 až 20 000 Hz
Impedance: 4 Ω
Vestavná hloubka: 32 mm
Kontakty pro ploché svorky.
Bezšroubové připojení vodičů.
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008200A0042
Typové číslo
8223 U

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA008200A0042
1 097,00 Kč
2CKA008200A0042

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou