Reproduktor do vlhkého prostředí, vestavný

Pro přístroje zesilovače, zesilovače s interkomem, zesilovače s tunerem FM
Jmenovitý výkon: 7W (RMS)
Frekvenční rozsah: 84 až 16 500 Hz
Impedance: 16 Ω
Rozměry (ø x h): 148 x 66 mm
Pracovní teploty: -20 až +55 °C
IP 20
zobrazit více
Kód produktu
2CKA008200A0109
Typové číslo
8224 EB

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA008200A0109
1 836,00 Kč
2CKA008200A0109

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou