Podstavec stolní pro domovní videotelefon

Rozměry (v × š × h): 125 × 107 × 134 mm
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
zobrazit více
Kód produktu
2TMA210050A0002
Typové číslo
42311D-02

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2TMA210050A0002
2 772,10 Kč
2TMA210050A0002

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4935
produktů
a 14 designových řad
238
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou