Videotelefon domovní 7", nástěnný
- Status
- Výběh
Ovládací menu v českém jazyce.
Nastavitelná hlasitost vyzvánění.
Možnost nastavení opakování vyzvánění.
Pět volitelných polyfonních typů vyzvánění.
Rozdílná vyzvánění pro volání od venkovního panelu a zvonění u dveří.
Programovatelné tlačítko pro interkom, ovládání spínacího modulu nebo otevření druhého zámku, funkce interkomu, přesměrování vyzvánění v době nepřítomnosti.
Možnost nahrání hlasové zprávy, která může být přehrávána návštěvě v době nepřítomnosti.
Instalace přímo na omítku, na standardní instalační krabici nebo na stůl pomocí podstavce obj. č. 8300-0-8118.
Počet jednotek spotřeby: 11
Rozměry (v × š × h): 155 × 218 × 29 mm
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
- Kód produktu
- 2TMA210050W0009
- Typové číslo
- M22331-W-02
- Varianta
- bílá
POPIS
Barevný displej 7" s OSD ovládáním, 6 kapacitních ovládacích tlačítek.
Ovládací menu v českém jazyce.
Nastavitelná hlasitost vyzvánění.
Možnost nastavení opakování vyzvánění.
Pět volitelných polyfonních typů vyzvánění.
Rozdílná vyzvánění pro volání od venkovního panelu a zvonění u dveří.
Programovatelné tlačítko pro interkom, ovládání spínacího modulu nebo otevření druhého zámku, funkce interkomu, přesměrování vyzvánění v době nepřítomnosti.
Možnost nahrání hlasové zprávy, která může být přehrávána návštěvě v době nepřítomnosti.
Instalace přímo na omítku, na standardní instalační krabici nebo na stůl pomocí podstavce obj. č. 8300-0-8118.
Počet jednotek spotřeby: 11
Rozměry (v × š × h): 155 × 218 × 29 mm
Pracovní teploty: –5 až +40 °C
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 1,8 MB | ||
IMG | FW pro videotelefon M22331-x | 73,4 MB |