Videotelefon domovní 7", dotykový
5 kapacitních ovládacích tlačítek.
Možnost nastavení interkomu, hlasitosti vyzvánění, vyzváněcí melodie, přesměrování hovorů, automatického odemčení.
Vlastní vyzváněcí melodie (lze integrovat pomocí paměťové karty).
Slot na paměťovou kartu micro SDHC (4-32 GB, class 10) pro rozšíření paměti ukládaných obrázků.
Videotelefon obsahuje v balení instalační krabici na omítku.
Při instalaci pod omítku lze použít instalační krabici 2TMA130160B0133.
Počet jednotek spotřeby: 11
Rozměry (v × š × h): 162,3 × 198,5 × 17 mm
Stupeň krytí: IP 30
Pracovní teplota: –10 °C až +55 °C
V 2025 nahrazen 2TMA320051B0001
- Kód produktu
- 2TMA220050B0008
- Typové číslo
- M22381-B-02
- Varianta
- černá
POPIS
Barevný dotykový 7“ displej s rozlišením 1024 × 600.
5 kapacitních ovládacích tlačítek.
Možnost nastavení interkomu, hlasitosti vyzvánění, vyzváněcí melodie, přesměrování hovorů, automatického odemčení.
Vlastní vyzváněcí melodie (lze integrovat pomocí paměťové karty).
Slot na paměťovou kartu micro SDHC (4-32 GB, class 10) pro
rozšíření paměti ukládaných obrázků.
Videotelefon obsahuje v balení instalační krabici na omítku.
Při instalaci pod omítku lze použít instalační krabici 2TMA130160B0133.
Počet jednotek spotřeby: 11
Rozměry (v × š × h): 162,3 × 198,5 × 17 mm
Stupeň krytí: IP 30
Pracovní teplota: –10 °C až +55 °C
V 2025 nahrazen 2TMA320051B0001
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Návod k instalaci a používání | 2,6 MB | ||
JPG | Rozměrový výkres | 53,7 kB | |
JPG | Rozměrový výkres - povrchová montáž | 45,1 kB | |
Prezentace - Domovní hands-free videotelefon 7" | 570,5 kB |