Přístroj stmívače flex, pro regulovatelné LED žárovky, pro krátkocestné ovládání

Tento produkt nahradil vámi hledaný
Přístroj stmívače pro regulovatelné LED žárovky, pro krátkocestné ovládání (2CKA006512A0323)

Na rozdíl od starších krátkocestných stmívačů je nutné použití ovládacího prvku 2CKA006400A0099 (typ 64711-500) nebo 2CKA006200A0281 (typ 62711-WL-500) a krytu ze systému ABB-free@home ve zvoleném designovém a barevném provedení.
Paměť hodnoty jasu.
Nastavitelná minimální úroveň jasu.
Volitelný režim fázového stmívání (na náběžné/sestupné hraně).
Nehlučný provoz díky technologii MOS-FET.
Elektronická pojistka proti zkratu a přetížení.
Pro stmívatelné retrofitové LED žárovky (LEDi) na 230 V AC nebo napájené z transformátorů vinutých (L) či elektronických (C, LC).
Pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC nebo napájené z transformátorů vinutých (L) či elektronických (C, LC).
Regulovatelné retrofitové zdroje LEDi a obyčejné žárovky je možné kombinovat.
Přístroj lze kombinovat se zapínacími ovládači (spínači řazení 1/0).
Vestavná hloubka: 29 mm (25 mm bez drápků)

min. 3 W/V·A, max. 100 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (L - regulace na náběžné hraně)
min. 3 W/V·A, max. 240 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (C - regulace na sestupné hraně)
min. 3 W/V·A, max. 100 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky na 230 V AC (LC - regulace na náběžné hraně)
min. 3 W/V·A, max. 240 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky na 230 V AC (C - regulace na sestupné hraně)
min. 4 W/V·A, max. 100 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky
min. 10 W, max. 240 W pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC (R, C - regulace na sestupné hraně)
min. 3 W/V·A, max. 100 W/V·A pro mn halogenové žárovky (LC - regulace na  náběžné hraně)
min. 3 W/V·A, max. 240 W/V·A pro mn halogenové žárovky (C - regulace na sestupné hraně)
2vodičové připojení (pro zátěže < 10 W/V·A se doporučuje 3vodičové připojení).
230 V AC, 50/60 Hz
Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači.
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při použití elektronického transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 5 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 10 % / °C).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006500A0013
Typové číslo
64851 U-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006500A0013
2 466,00 Kč
2CKA006500A0013

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6246
produktů
a 15 designových řad
242
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1061
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou