Přístroj stmívací ABB-flexTronics, 1násobný, pro krátkocestné ovládání

Tento produkt nahradil vámi hledaný
Přístroj stmívače pro regulovatelné LED žárovky, pro krátkocestné ovládání (2CKA006512A0323)

Na rozdíl od starších krátkocestných stmívačů je nutné použití ovládacího prvku 2CKA006400A0099 (typ 64711-500) nebo 2CKA006200A0281 (typ 62711-WL-500) a krytu ze systému ABB-free@home ve zvoleném designovém a barevném provedení.
Pro ovládací prvky ABB-flexTronics, ABB-flexTronics wireless (s Bluetooth), pro detekční jednotky snímačů pohybů
Busch-Watchdog 180, Basic, Comfort, Multi, nebo pro snímače přítomnosti ABB-flexTronics, Universal, Sky a Corridor.
Paměť hodnoty jasu.
Nastavitelná minimální úroveň jasu.
Nehlučný provoz díky technologii MOS-FET.
Elektronická pojistka proti zkratu a přetížení.
Manuálně nastavitelný režim fázové regulace na hraně náběžné (RL) nebo sestupné (RC).
Pro stmívatelné retrofitové LED žárovky (LEDi) na 230 V AC
nebo napájené ze zdroje charakteru C, LC.
Pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC nebo napájené
z transformátorů vinutých (L) či elektronických (C, LC).
Regulovatelné retrofitové zdroje LEDi a obyčejné žárovky je možné kombinovat.
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači (řazení 1/0) 14).
Max. délka propojovacích vodičů: 100 m
Klidová spotřeba: max. 0,5 W
Vestavná hloubka: 29 mm (25 mm bez drápků)

3 - 100 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (charakteristika L)
3 - 240 W/V·A pro stmívatelné LED žárovky na 230 V AC (charakteristika C)
10 - 240 W pro vakuové a halogenové žárovky na 230 V AC
3 - 240 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky (se zdrojem char. C) 12)
20 - 240 W/V·A vakuové a halogenové mn žárovky (s transformátorem L) 11)
3 - 100 W/V·A pro stmívatelné mn LED žárovky (se zdrojem char. LC) 12)
3 - 100 W/V·A vakuové a halogenové mn žárovky (se zdrojem char. LC) 12)
Typové číslo: 64851 U-500
2vodičové připojení (3vodičové pro zátěže < 10 W/V·A)
230 V AC, 50/60 Hz

Upevnění šrouby nebo drápky.
Šroubové svorky (pro vodiče max. 2,5 mm²).
Přístroj lze ovládat též paralelně připojenými zapínacími ovládači.
Při použití vinutého transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 20 %.
Při použití elektronického transformátoru max. zatížitelnost klesne cca o 5 %.
Při teplotě okolí vyšší než 35 °C zatížitelnost klesá (cca o 10 % / °C).
zobrazit více
Kód produktu
2CKA006500A0013
Typové číslo
64851 U-500

DALŠÍ VARIANTY

Varianta
Kód produktu
Cena vč. 21% DPH
2CKA006500A0013
2 515,60 Kč
2CKA006500A0013

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
4924
produktů
a 14 designových řad
237
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1069
elektromontérů
v našem klubu ABB
158
let tradice a
zkušeností s výrobou