UK624E3 rozvodnice zapuštěná, s dvířky
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.
Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 2
Počet modulů: 24
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 384x497x97
Pro více informací: UK624E3 | ABB
- Kód produktu
- 2CPX077841R9999
- Typové číslo
- UK624E3
- Varianta
- 24 modulů
POPIS
Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádrokartonů použijte sadu UZ91P4.
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.
Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 2
Počet modulů: 24
Vnější rozměry š x v x h [mm]: 384x497x97
Pro více informací:
UK624E3 | ABB
DOKUMENTY
| Název dokumentu | Velikost | ||
|---|---|---|---|
| Úplný_kryt_montazni_pokyny_BB_CZ.pdf | 1,1 MB | ||
| UK600_Navod_Standard.pdf | 7,8 MB | ||
| Declaration GWT_UK600.pdf | 443,3 kB | ||
| EC Declaration of Conformity UK600.pdf | 571,3 kB | ||
| UK600_ČSN EN 62208.pdf | 465,5 kB |
Díky cookies pro vás bude prohlížení stránek příjemnější a jednodušší. Ke zpracování některých z nich potřebujeme váš souhlas, který dáte kliknutím na „Přijmout vše“, nebo je můžete odsouhlasit jednotlivě v „Nastavit cookies“. Více informací o cookies a jejich nastavení.