UK660E3 rozvodnice zapuštěná, s dvířky
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.
Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 5
Počet modulů: 60
Vnitřní výřez pro montáž š × v × h [mm]: 367 × 855 × 95
Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 340 × 828 × 88
Pro více informací: UK660E3 | ABB
- Kód produktu
- 2CPX077844R9999
- Typové číslo
- UK660E3
- Varianta
- 60 modulů
POPIS
Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádrokartonů použijte sadu UZ91P4.
Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.
Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.
Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 5
Počet modulů: 60
Vnitřní výřez pro montáž š × v × h [mm]: 367 × 855 × 95
Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 340 × 828 × 88
Pro více informací:
UK660E3 | ABB
DOKUMENTY
Název dokumentu | Velikost | ||
---|---|---|---|
Úplný_kryt_montazni_pokyny_BB_CZ.pdf | 1,1 MB | ||
UK600_Navod_Standard.pdf | 7,8 MB | ||
Declaration GWT_UK600.pdf | 443,3 kB | ||
EC Declaration of Conformity UK600.pdf | 571,3 kB | ||
UK600_ČSN EN 62208.pdf | 465,5 kB |