Košík 0

UK624E3 rozvodnice zapuštěná, s dvířky

Rozvodnice řady UK600 jsou určeny pro zapuštěnou montáž do zdiva. Pro montáž do sádrokartonů použijte sadu UZ91P4.

Rozvodnice obsahují N/PE kombinace šroubových svorek.

Výrobky jsou certifikovány jako úplný kryt dle ČSN EN 60670-24.

Jmenovité provozní napětí: 400 V AC 50/60 Hz
Jmenovitý proud: do 63 A
Rozteč mezi lištami DIN: 125 mm
Stupeň krytí: IP 30
Mechanická odolnost: IK 07
Test žhavou smyčkou GWT: 850 °C, samozhášecí
Barva: RAL 9016
Počet sloupců rozvodnice: 1
Počet řad: 2
Počet modulů: 24
Vnitřní výřez pro montáž š × v × h [mm]: 367 × 480 × 95
Vnější rozměry skříně š × v × h [mm]: 340 × 453 × 88

Pro více informací: UK624E3 | ABB
zobrazit více
Kód produktu
2CPX077841R9999
Typové číslo
UK624E3
Varianta
24 modulů

DALŠÍ VARIANTY

Varianta Kód produktu Cena vč. 21% DPH
UK612E2 rozvodnice zapuštěná, s dvířky, 12 modulů 2CPX077840R9999 1 288,00  Kč
UK624E3 rozvodnice zapuštěná, s dvířky, 24 modulů 2CPX077841R9999 1 476,00  Kč
UK636E3 rozvodnice zapuštěná, s dvířky, 36 modulů 2CPX077842R9999 1 920,00  Kč
UK648E3 rozvodnice zapuštěná, s dvířky, 48 modulů 2CPX077843R9999 2 536,00  Kč
UK660E3 rozvodnice zapuštěná, s dvířky, 60 modulů 2CPX077844R9999 3 120,00  Kč

POPIS

DOKUMENTY

Newsletter ABB

Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

POKRAČOVAT
Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
6566
produktů
a 17 designových řad
245
prodejních míst
a velkoobchodů v ČR
1016
elektromontérů
v našem klubu ABB
156
let tradice a
zkušeností s výrobou

Chcete od nás dostávat newsletter
a informace o tom, co je
v ABB nového?

ZAVŘÍT